お取引場所の地域-言語を選択してください。

150℃対応の自動車向け水晶振動子XRCGA_F_Aシリーズを商品化

  • タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)

2023/06/05

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、車載向けに2016サイズで150℃の温度補償に対応した水晶振動子「XRCGA_F_A」シリーズ(以下、「当製品」)を商品化しました。すでに量産を開始しています。

自動車のエンジンルーム周辺の過酷な環境において、125℃以上の高温度でも安定した動作が可能な部品が求められており、高温度に対応するには高いはんだクラック耐性が必要です。

そこで当社は、さらなる設計最適化とプロセス最適化を追求し、従来の4端子電極品に対し、2端子電極品とすることで、動作温度150℃対応の高いはんだクラック耐性を実現する当製品を開発しました。また、独自のパッケージ技術を用いることで、2016サイズへの小型化と高信頼性、低故障率(パーティクルレス)、鉛フリーを実現しています。

今後も、高性能で信頼性の高い水晶振動子の適用範囲を広げ、自動車における安心・安全の実現に貢献していきます。

製品の特長

  1. 動作温度150℃補償
  2. 高信頼性、低故障率(パーティクルレス)
  3. 2端子電極による高いはんだクラック耐性を実現
  4. RoHS対応の鉛フリーを実現

主な仕様

発振周波数 20MHz
周波数偏差(25℃) ±40ppm
周波数温度特性 ±140ppm(-40~150℃)
周波数エージング ±10ppm/15年

製品サイト

「XRCGA_F_A」シリーズの詳細はこちら

問い合わせ

「XRCGA_F_A」シリーズのお問い合わせはこちら

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録