お取引場所の地域-言語を選択してください。

自動車向け2016サイズで高精度な水晶振動子XRCGE_FXAシリーズを商品化

  • タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)

2023/06/19

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、車載向けに2016サイズで高精度な水晶振動子「XRCGE_FXAシリーズ(以下、「当製品」)を商品化しました。既に量産を開始しています。

近年、自動車の電装化、自動運転化に伴ない、車載ネットワークとして車載イーサネットや高機能なICの使用が増えてきており、トータル周波数精度が±50ppm以下となるような高精度なタイミングデバイスが求められています。

そこで当社は、水晶振動子のさらなる設計最適化、製造プロセス最適化を追求することにより、トータル発振周波数精度±50ppm以下の当製品を実現しました。また、独自のパッケージ技術を用いることで小型2016サイズと高信頼性、低故障率(パーティクルレス)を実現しています。

当社は今後も、高性能、高信頼な水晶振動子の適用範囲を広げ、車載におけるお客様の安心・安全の実現に貢献していきます。

製品の特長

  1. 高精度
  2. 高信頼性、低故障率(パーティクルレス)

主な仕様

発振周波数 24MHz~30MHz
総合周波数許容偏差※1 ±50ppm
動作温度範囲 -40℃ to 125℃
  • ※1以下の項目を含む
    ・周波数許容偏差(+25°C)
    ・周波数温度依存性(-40 to +125°C)(+25℃の値に対して)
    ・周波数エージング(+25゚C、15year(s)) (初期値に対して)

製品詳細

製品詳細はこちらをご確認ください。

問い合わせ

当製品のお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録