Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ 水晶振動子
シリーズ名 XRCGA
タイプ HCR2016
周波数 24.0000MHz
周波数許容偏差 ±15ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲 -40℃~125℃
周波数温度特性 ±35ppm以内
周波数エージング ±10ppm以内/15年
等価直列抵抗 (ESR) 110Ω以下
励振レベル (DL) 300μW以下
負荷容量 (Cs) 8pF
形状 SMD
洗浄 非対応
LxW寸法 2.0x1.6mm
質量 6.9mg

Murata Icon X 特長

小型化、周波数高精度化を達成した自動車用水晶振動子
ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な発振子を商品化しました。

■特長
1.  2端子電極
2. 幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を確保。
3. 2016サイズの小型で、実装面積削減に貢献します。
4. RoHS/ ELV指令準拠、鉛フリー (フェイズ3) を実現しました。
5. AEC-Q200に準拠しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R0 180mmプラスチックテーピング 3000

このページをPDFダウンロード