株式会社村田製作所は、UPS(無停電電源装置)や瞬時電圧低下補償装置など高出力が求められる産業機器に適したFORTELION 高出力バッテリモジュール「MH1701」(以下、本製品)を開発し、8月より量産を開始する予定です。本製品は、正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを採用した長寿命で安全性の高い当社独自のリチウムイオン二次電池「FORTELION」(フォルテリオン)を使用しています。
近年、IoTの進展により電子制御される機器の利用が増加し、データセンタや精密機器などの高付加価値製品を生産する工場では、これまで以上に安定した電力の供給が求められています。万が一停電が発生した場合でも電気が安定的に供給されるためのUPSや瞬時電圧低下補償装置の利用が拡大しています。これらの機器には鉛蓄電池が使われることが一般的でしたが、電池の寿命が短いなどの課題がありました。そのため、電池寿命が長く、省スペース・軽量化が図れるリチウムイオン二次電池に置き換えるニーズが高まっています。
そこで当社は、「FORTELION」の高い安全性や長寿命といった特長に加え、高い入出力特性を活かしたFORTELION 高出力バッテリモジュールを開発しました。
主な特長
※1 当社従来品である「IJ1201M」との比較
主な用途
- UPS(無停電電源装置)
- 瞬時電圧低下補償装置
- アンシラリーサービス(短周期周波数調整)※2
※2 電気の品質を維持するために行う運用サービスのこと
主な仕様
| 製品名 |
MH1701 |
| 定格容量 |
1.75kWh |
| 公称電圧 |
51.2V |
| 最大放電電流 |
200A |
| 最大充電電流 |
100A |
| 動作環境温度範囲 |
-20~+50°C |
| 本体寸法 |
W435×H80×D570mm |
| 重量 |
26kg |
当社は今後も市場のニーズに対応した二次電池および蓄電池モジュールの開発を進め、これらの技術を通じて安心・安全で自然災害に強い持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
製品詳細は
FORTELION 高出力バッテリモジュール「MH1701」をご確認ください。
関連サイト
国内初、バッテリーセルに起因した火災リスクを検証する国際基準「UL9540A」レポートを取得~米国都市圏ビル内への安全な蓄電池モジュール構築に貢献~
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp