お取引場所の地域-言語を選択してください。

FORTELION バッテリシステムFORTELION 高出力バッテリモジュール

【高出力用途向け蓄電池モジュール】

オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池“FORTELION”搭載の蓄電池モジュールです。
200A連続放電(6C相当)、100A連続充電(3C相当)を可能にした高入出力蓄電池モジュールで、自然災害時の瞬時電圧低下対策やバックアップ、または再生可能エネルギーの安定化等の高入出力が求められるアプリケーションに最適です。

NRND

特長

【最大6C放電・3C充電】

高入出力、エネルギー密度アップを実現。
1つのモジュールで最大200Aの放電(6C相当)が可能*、最大100Aの充電(3C相当)が可能*です。

*動作条件による

【19インチラック適合】

サーバーやネットワーク機器などのICT機器をはじめ多くのシーンで使用される19インチラック適合サイズです。

【FORTELION搭載】

高い安全性と保存・サイクル特性に優れたオリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)を採用しています。

最大200A(6C)での連続放電が可能

蓄電池モジュールの構造及び回路設計を最適化することで、SOC100%から0%まで200Aの連続放電を実現しました。
これにより大きな電力を出力することが可能となり、短時間のバックアップ用途や瞬時電圧低下対策向けのシステムにおいてより最適なソリューションを提供します。

  • 放電特性(CC)

  • 充電特性(CCCV)充電

安全性について

【熱安定性が高く、熱暴走が極めて少ない】

この製品に使われているリチウムイオン二次電池“FORTELION”は、正極にオリビン型リン酸鉄を採用したことにより、結晶構造が安定しており壊れにくく、その強固な構造から電源事故や災害などの不測などが起こってもバッテリーが熱暴走することがきわめて少ないのが特長です。

リチウムイオンニ次電池で初めて消防法上の技術水準に適合した消防認証を取得(蓄電池設備型式認定取得済)しており、バッテリーセルに起因した火災リスクを検証する国際基準「UL9540A」レポートも日本で初めて取得しております。
また、この安全性から一般的なリチウムイオン電池と違いビルなどの密集地などでの使用が可能になります。電池盤の間隔も少なく、省スペースでの設置が可能です。

仕様

型名 MPRMH1701
定格容量 1.75kWh
公称電圧 51.2V
最大充電電流 100A
最大放電電流 200A
動作環境温度範囲 −20~+50°C
寸法(本体寸法) W435×H80×D570mm
質量 26kg
安全規格 UL1973

用途例

UPS(無停電電源装置)

接続機器の負荷にもよりますが、特に1~5分のバックアップに最適です。

エレベーター停電時継続運転

エレベーターをはじめ、急峻な変動吸収などの高入出力用途に最適です。

太陽光併設オフグリット | 再生可能エネルギー

オフグリッドとして太陽光などから創エネされた電力システムの併設用に最適です。