お取引場所の地域-言語を選択してください。

自動車用導電性接着剤専用品GCGシリーズのラインアップ拡大

  • コンデンサ(キャパシタ)

2017/11/13

GCG series

要旨

株式会社村田製作所は、自動車用導電性接着剤*1専用チップ積層セラミックコンデンサ(GCGシリーズ)の定格電圧100Vdcにおいて、温度補償用および高誘電率系のラインアップを拡大しました。
温度補償用は1608Mサイズ(1.6×0.8mm)で1,000pFから10,000pF、高誘電率系は3225Mサイズ(3.2×2.5mm)において4.7μFを新たに商品化し、既にサンプル対応および量産を開始しています。


背景

自動車のエンジンルーム内の電子機器は、過酷な温度環境下にさらされるため、そこに搭載される電子部品の実装には、高い耐熱性・耐温度サイクル性を有した導電性接着剤が使用されています。この導電性接着剤実装に対応するため、当社では、外部電極にAgPd電極を採用したチップ積層セラミックコンデンサ(GCGシリーズ)を商品化しています。今回そのラインアップ拡大を行いました。


特徴

  • AEC-Q200*2に準拠した、自動車のパワートレイン、セーフティ機器向けの導電性接着剤専用品
  • 外部電極に新規開発したAgPd電極を採用しており、高温環境下においても導電性接着剤との高い接合信頼性を得ることが可能

用途

自動車のエンジンルーム


代表品番

GCG1887U2A102JA01_, GCG32DC72A475KE01_


電気的特性


1608Mサイズ
3225Mサイズ
温度特性
U2J
X7S
X8L
使用温度範囲
-55~+125℃
-55~+125℃
-55~+150℃
定格電圧
100Vdc
100Vdc
100Vdc
( 電圧ディレーティング有 )
静電容量
1,000~10,000pF
4.7μF
4.7μF


外径寸法

1608Mサイズ:1.6×0.8mm( T=0.8mm)
3225Mサイズ:3.2×2.5mm( T=2.0mm)
GCG series_size


製品サイト

用語説明

*1. 
導電性接着剤:温度変化による基板と部品の膨張伸縮が引き起こすストレスを緩和し、高い温度サイクル寿命を有しています。
*2.
AEC-Q200:Automotive Electronics Councilが策定した、車載電装部品に求められる信頼性試験規格。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録