お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ) GCGシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
  • はんだクラック抑制
詳しく見る
GCGシリーズ自動車用AgPd外部電極導電性接着剤専用チップ積層セラミックコンデンサ

自動車パワートレイン/セーフティ機器用AgPd外部電極導電性接着剤専用チップ積層セラミックコンデンサ

外部電極にAgPdを採用、導電性接着剤実装により機械的・熱的強度をアップ!

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

特徴

1. 導電性接着剤専用品

自動車のパワートレイン、セイフティ機器などでの、導電性接着剤※実装用です。

2. 外部電極には、AgPdを採用

導電性接着剤との固着強度に優れたAgPdを採用しています。

3. 150℃対応

ABS、トランスミッションコントロールなど高温環境下でも使用可能なX8L、X8R特性をラインアップしています。

外部電極には、AgPdを採用

※当製品は導電性接着剤実装専用品です。導電性接着剤以外の実装方法はご使用いただけません。
はんだ付けで実装された場合には、はんだが十分に電極に濡れない、十分な固着強度が得られずチップが脱落するなどの品質上の問題が発生する恐れがあります。