株式会社村田製作所は、圧電セラミックを使用した小型(10.5×3.8mm×2mm)で低消費電力(6mW、A3VDC)のバイブレーターPJFVシリーズを発表しました。2月より順次サンプル対応を開始し、4月より量産を開始します。
昨今の健康ブームから、歩数計が健康状態を監視する活動量計に進化したり、時計が携帯電話やスマートフォンでの通話やメールの送受信ができるスマートウォッチに進化したりと、小型のコンピュータを身に着る、いわゆるウェアラブル機器が商品化されています。それらの通知・お知らせ機能には、光や音に加えて振動を用いるモデルが増えています。部品に対しては、セットの小型化と電池の長期使用に貢献出来ることが要求されています。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp