PoE用絶縁型DC-DCコンバータのラインアップ追加について

  • 電源

2018/09/13

要旨

株式会社村田製作所は、Power over Ethernet(以下PoE)向け絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズのラインアップを拡充しました。今回は新たにIEEE802.3af対応の小型、低背、低ノイズの絶縁型DC-DCコンバータを追加しました。
  
主に省スペースかつ低ノイズ特性が必要とされるカメラモジュールや生体認証装置などに適しています。また、従来の無線アクセスポイント、ネットワークセキュリティカメラ、IP電話などの小型化にも貢献します。

本製品は、Murata Electronics (Thailand)Ltd., ですでに量産を開始しており、サンプル対応も可能です。また、PSEに接続してすぐに評価が可能な評価ボートの提供も可能です。


  

特徴

  • IEEE 802.3af Class 0に準拠
  • 小型・低背 SMD type:26 x 14.8 x 6.8mm
  • 動作温度範囲: -40 to +85 °C 
  • 低ノイズ 
  • 入出力絶縁耐圧:2250Vdc
サンプルは当社担当営業にお申し付けいただくか、下記リンクからお申し込みください。


  

関連サイト

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp