お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品PoE用絶縁型DC-DCコンバータ

PoE用絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、 Ethernetケーブルで最大72Wの直流電力供給が可能です。

ACアダプタもしくはAC-DCコンバータが不要になり、 省配線化や、ACコンセント設置工事の削減も実現します。

Ethernetケーブルで電力供給

製品検索

PoE(Power over Ethernet)とは?

PoEは、コンセントのない場所にある機器にイーサネットケーブルを通して電力を供給することができます。また、イーサネットケーブルでデータと電力の両方を伝送することができます。

PoE

PoEのIEEE規格と主なアプリケーション

PoEのIEEE規格は、2018年に追加された最大90Wの電力を供給するPoE++(IEEE802.3bt)のほか、最大15WのPoE(IEEE802.3af)と最大30WのPoE+(IEEE802.3at)の3つの規格があります。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
規格 Type Class PSE最大供給電力 PD最大電力 主なアプリケーション
PoE IEEE802.3af Type1 0 15.4W 12.95W ネットワークカメラ
無線アクセスポイント
IP電話
1 4W 3.84W
2 7W 6.49W
3 15.4W 12.95W
PoE+ IEEE802.3at Type2 4 30W 25.5W PTZカメラ
無線アクセスポイント
ビデオIP電話
PoE++ IEEE802.3bt Type3 5 45W 40W 4K・8K PTZカメラ
無線アクセスポイント
デジタルサイネージ
ディスプレイ
産業用エッジコンピュータ
6 60W 51W
Type4 7 75W 62W
8 90W 71.3W

*Class0:電力クラス未サポート時のデフォルト値

PoE使用のメリット

  • イーサネットに接続するだけ
  • コンセント不要
  • 電源のない場所でも使用可能

村田のPoE用DC-DCコンバータ

村田のPoE用モジュールには、PD用とPSE用の絶縁型DC-DCコンバータがあります。
PD用MYBSPシリーズは5V出力品と12V出力品あり、最大電力は72wで利用可能です。
PSE用昇圧DC-DCコンバータ、MYBSSは30W、54V出力品です。
詳細な仕様は、Murata Webサイトのデータシートを参照してください。

村田のDC-DCコンバータ特徴、利点、価値

村田のPoE用電源モジュールは、シートトランスを使用することにより小型・低背を実現しています。
これは、シートランスの1次―2次間の結合係数が高く、トランスの損失が減少し、効率が改善されるためです。
さらに結合係数の高さはリーケージインダクタンスも抑えられ、DC-DCコンバータから発生するノイズを小さくしています。
村田のPoE用DC-DCコンバータはPoEに必要なPDコンローラを内蔵し、さらに外付け出力コンデンサレスまたは最小限になる設計となっており、セットのPoE化を簡単に実現できます。

村田のDC-DCコンバータ特徴、利点、価値