お取引場所の地域-言語を選択してください。

PoE向け絶縁型DC-DCコンバータのラインアップ追加について

  • 電源関連製品

2019/04/19

要旨

株式会社村田製作所は、Power over Ethernet(以下PoE)向け絶縁型DC-DCコンバータのラインアップを拡充しました。
今回は新たに以下のPowered Device(以下PD)用絶縁型DC-DCコンバータ2製品と、Power Sourcing Equipment(以下PSE)用絶縁型DC-DCコンバータ1製品を追加しました。
  • MYBSP0055AABFT  5Vo/5.1A品、For PD
  • MYBSP0122BABFT  12Vo/2.1A品、For PD
  • MYBSS054R6EBF     54Vo/0.6A、Boost-up、For PSE

主に省スペースかつ低ノイズ特性が必要とされる生体認証装置や、エッジコンピューティングが必要なIoT Gatewayやカメラモジュールなどに適しています。また、従来の無線アクセスポイント、IP電話、ルータなどの小型化にも貢献します。
本製品はすでに量産を開始しており、サンプル対応も可能です。



特徴

<MYBSP0055AABFT、MYBSP0122BABFT>
  • IEEE 802.3at Class 4に準拠
  • 小型・低背 SMD type:35.5 x 22.4 x 10.55mm
  • 動作温度範囲:-40 to +85 °C
  • 低ノイズ
  • 入出力絶縁耐圧:2250Vdc
  • Adapter-ORing機能
  • Type 2 PSE indicator機能

<MYBSS054R6EBF>
  • 30W Boost-up 絶縁型コンバータ
  • 小型・低背 SMD type:35.5 x 22.4 x 8.9mm
  • 動作温度範囲:-40 to +85 °C
  • 入出力絶縁耐圧:2250Vdc
  • 12V、24V出力のACDCアダプタ入力に対応


製品サイト

製品詳細特性はこちらをご覧ください。


サンプル

サンプルは弊社担当営業からお申し付け下さい。


関連サイト



ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録