株式会社村田製作所は、新たにPoE※1向け絶縁型DC-DCコンバータのラインアップを拡充し、IEEE802.3afに準拠したPD※2用絶縁型DC-DCコンバータ(以下、「当製品」)を商品化しました。当製品はすでに量産を開始しており、サンプルのご提供も可能です。
近年、セキュリティカメラや生体認証装置などのネットワーク対応機器では、LANケーブル経由で電力供給が可能なPoE技術を活用することで、設置の柔軟性向上やコストの削減が図られています。このような背景から、PoE対応機器向けの小型電源モジュールの需要が高まっています。特に生体認証装置などは約10Wの電力供給が求められており、最大15Wまで電力供給が可能なIEEE802.3afの規格が適しています。
そこで当社はIEEE802.3afに対応した当製品を開発しました。当製品は、26×14.8×6.8mmの小型・低背設計により基板上のレイアウト自由度を向上させます。主に省スペースかつ低ノイズ特性が求められるカメラモジュールや生体認証装置に適しており、その他通信機器の小型化に貢献します。
製品詳細・特性については、下記製品サイトをご覧ください。
サンプルは当社担当営業にお問い合わせいただくか、こちら からお申し込みください。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。