お取引場所の地域-言語を選択してください。

産業機器向け高精度デジタルジャイロ・加速度コンボセンサ SCC400Tシリーズの量産を開始

  • センサ

2022/11/30

​この製品はNRND品です。
新モデルへの部品採用はお控えください。(※2026年4月1日更新)

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、産業機器向けに高精度なデジタルMEMSジャイロ・加速度コンボセンサ「SCC400Tシリーズ(以下、当製品)」を開発し、2022年10月に量産を開始しました。

産業用機器の無人化・自動化の加速にともない、物体の位置や傾斜変化などのデータを正確に取得するニーズが高まっています。さらに、産業用機器の高機能化により、搭載するモジュールも増えていることから、センサ自体の小型化も求められています。

そこで当社は、ジャイロセンサと加速度センサをMEMS技術により小型パッケージ化した当製品を開発しました。5DoFのジャイロ加速度センサと1DoFのジャイロセンサのラインアップで、それらを組み合わせることで6DoFソリューション対応も可能です。ジャイロセンサの測定範囲はX/Z軸ともに±300°/s、加速度計は1次出力±6gに加え、2次出力±8gの測定が可能です。

当製品の特長

  • ジャイロおよび加速度計の低ノイズを可能にする新しいアーキテクチャ
  • 優れたリニアリティ特性と使用温度範囲でのオフセット安定性
  • 単一パッケージで最大5DoFの高性能ジャイロセンサと加速度センサの組み合わせ
  • 充実した自己診断機能
  • 信頼性の高いムラタ3D MEMS設計
  • 独立したローパスフィルタ制御による2次ジャイロ出力
  • 鉛フリーはんだプロセスとSMD実装に適したRoHS対応の堅牢なSOICプラスチックパッケージ

仕様

サイズ 10.4 × 7.65 × 2.3 mm(l × w × h)
検出範囲 ±300°/s XZ or X
±6g xyz
±8g xyz
ノイズ密度 70 µg/√Hz
0.002°/s√Hz
電源電圧 3.3 V

主な用途

  • 慣性計測ユニット(IMUs)
  • ロボティクス
  • 機械制御システム
  • プラットフォームの制御と安定化
  • モーション解析
  • 高精度ポジショニング(GNSS)

製品サイト

製品の詳細は「SCC400Tシリーズ」をご覧ください。

関連サイト

  • このほかのジャイロセンサはこちらをご覧ください。
  • MEMSセンサの評価が可能な「MEMS評価ユニット」を提供しています。

お問い合わせ

当製品に関するお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録