製品の品番または品番の一部を入力してください
当社では、センサの評価が可能なデモキットを提供しています。
たとえば、
ムラタのMEMS評価ユニットは、MEMSセンサの機能と主要特性をご確認いただけるユニットです。評価ボードをPCのUSBポートに接続し、GUI(グラフィックユーザーインターフェース)ソフトウェアから操作します。
ムラタのMEMS評価ボードは各種MEMSセンサに対応しており、チップキャリアPCBまたは外部拡張ボードを使って、MEMSセンサを評価ボードに接続します。
デジタル加速度センサとジャイロスコープの評価ユニットは、チップキャリアPCBユニットとしてご用意しています。評価ボードのハードウェアは、PCのUSBポート、もしくはオプションで7~15Vの外部DC電源から給電されます。
評価ボードでは、以下のことを簡単に実現できます。
MEMS評価ボード MEMS-EVAL-BOARD
デジタル加速度 / 傾斜センサボード SCA3400 SERIES SCL3400 SERIES
デジタル加速度 / 傾斜センサボード SCA3300 SERIES PCB SCL3300 SERIES PCB
デジタル加速度センサボード SCA3100 SERIES PCB
ジャイロ・加速度コンボセンサボード SCC2000 SERIES PCB
6DoF ジャイロ・加速度コンボセンサボード SCH16T SERIES PCB
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。