お取引場所の地域-言語を選択してください。

低消費電力に貢献するデジタル出力可能なSMD焦電型小型赤外線センサを商品化

  • センサ

2025/09/09

この製品は生産中止予定品です。(※2026年9月9日更新)

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、低消費電力に貢献するデジタル出力可能なSMD焦電型小型赤外線センサ「IRS-D200ST00R1」(以下、「当製品」)を商品化しました。すでに量産を開始しています。

近年、スマートホームやスマートビルディングなどでは、IoT技術の活用によって居住空間や施設内での利便性、安全性の向上や省電力化が進んでいます。こうした背景から、より効率的かつ快適な環境を実現するために、人の動きをリアルタイムで検知できる人感機能を備えた無線通信ユニットの需要が高まっています。人感検知機能を実現する技術の一つに焦電型赤外線センサがあります。無線通信ユニットでは、バッテリ交換や充電の手間を減らし、長期間安定して稼働させることが求められているため、バッテリ寿命を延ばしながらも、人の動きを検知できる焦電型赤外線センサが求められています。また、無線通信ユニット内部の設計自由度を高めるため、省スペース化も求められており、小型化された赤外線センサのニーズも高まっています。

そこで、当社は独自の焦電セラミック技術により、低消費電力かつ小型な当製品を開発しました。常時、人感検知機能を作動させていても消費電力を抑えることができ、変化を検知したときだけマイコンを起動させるインタラプト機能も搭載されているため、バッテリ寿命の向上に貢献します。加えて、小型であることで省スペース化と、デジタルインターフェースであるI2C通信の採用により、開発時の設計の簡略化にも貢献します。

当製品の特長

  • 低消費電力かつインタラプト機能搭載でシステム全体の消費電力低減に貢献
  • 小型・低背のSMDタイプであるため省スペース化に貢献
  • アンプとADCの内蔵とデジタル出力(I2C)により、設計のしやすさを実現
  • 高S/NとEMIノイズ耐性により、誤検知の低減と動作の安定性に貢献
  • リフロー対応でプロセスコストを削減

主な仕様

電極サイズ Dual Element 2.0 x 0.5mm
外形サイズ 6.0 x 6.0 x 2.6mm
感度 19.5mV (Typ.)
エレメント高さ 1.65mm
FoV (水平 /垂直) ±55° / ±42°
電源電圧 1.8 – 3.3V
消費電流 8µA (Typ.)
インターフェース I2C

製品サイト

当製品の詳細はこちら

お問い合わせ

当製品のお問合せはこちら

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録