お取引場所の地域-言語を選択してください。

焦電型赤外線センサSMDタイプ IRS-Dシリーズ

製品ステータス

  • 生産中止予定
Read more

IRS-Dシリーズは世界最小クラス、リフロー実装可能なSMD、デジタル出力(I²C)タイプの焦電型赤外線センサです。高S/N、高ノイズ耐性を誇る本製品は、IoT機器などへの人感機能の搭載を容易に実現します。

  • ※本センサでは体温の測定はできません。
  • ※使用時には別途レンズが必要となりますが、IML/PPGIシリーズは当製品には使用できません。
SMDタイプ IRS-Dシリーズ

特長

小型・低背サイズでリフロー実装が可能なSMDタイプかつデジタル出力品

  • 小型・低背サイズ(6mm×6mm×2.6mmt)により自由度の高い設計が可能
  • リフロー対応可能でプロセスコスト削減に貢献
  • デジタル出力(I²C)による設計のしやすさを実現

ムラタ初のデジタル出力、内蔵機能と設定可能な検知条件で使いやすさを向上し、インターラプト機能で消費電力の低減を可能に

内蔵機能(Pre-AMP、ADC、Digitalフィルタなど)と設定可能な検知条件(閾値、カウント数、ウィンドウタイムなど)により使いやすさが向上。インターラプト機能を使用して機器の消費電力の低減も可能です。

高S/N、高ノイズ耐性で誤検知を低減

ムラタのパッケージング技術、回路設計技術により高S/N、高ノイズ耐性を実現し、誤検知を低減し良好なパフォーマンスに貢献します。

用途

  • IPカメラ
  • ドアベル
  • サーモスタット
  • スマートライティング
  • IoT機器などのWake Up、人感検知用

シリーズラインアップ

以下の表中のそれぞれの品番をクリックいただくことで、外観や形状、詳しいスペックや実装情報などのさまざまな情報を見ることができます。

製品についてのお問い合わせ

お見積り依頼やご相談、ご不明点がございましたら、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

  • ※製品のご購入方法については以下のページよりご確認ください。