お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子XRCGA_F_Aシリーズ(自動車用)

表面実装型水晶振動子
周波数 : 20~50MHz
サイズ : 2.0 × 1.6 × 0.7mm
樹脂封止パッケージ
AEC-Q200準拠
動作温度150°C保証
2端子電極

ムラタ独自のパッケージ技術を用いて、小型2016サイズを実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は6pFをはじめ8pF、10pFなど様々な容量を取り揃えています。

無機物パーティクルスクリーニングにより不具合リスクを解消します。

コンフォート/セキュリティ用途に最適です。

XRCGA_F_A Series

推奨品番

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ 周波数 周波数許容偏差 周波数温度特性 周波数エージング 等価直列抵抗
(max.)
負荷容量 励振レベル
(max.)
XRCGA-F-A 20/25/27/40/50MHz 25/27/40MHz : ±15ppm以内
20/50MHz : ±30ppm以内
150°C対応品 : ±40ppm以内
25/27MHz : ±35ppm以内
20/40/50MHz : ±45ppm以内
(−40~+125°C)
150°C対応品 : ±140ppm以内
(−40~+150°C)
25/27MHz : ±10ppm/15年
20MHz : ±30ppm/15年
40/50MHz : ±20ppm/15年
150°C対応品 : ±30ppm/10年
20MHz : 150Ω
25MHz : 100Ω
27MHz : 80Ω
40/50MHz : 50Ω
150°C対応品 : 160Ω
8pF
他にも対応
300μW

品番の読み方

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例 : 30.0000MHz → 30M000)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「00」となります。
  5. 包装仕様