製品の品番または品番の一部を入力してください
表面実装型水晶振動子 周波数:20~50 MHz サイズ:2.0 x 1.6 x 0.7mm 樹脂封止パッケージ AEC-Q200準拠
ムラタ独自のパッケージ技術を用いて、小型2016サイズを実現しました。各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は8pFをはじめその他容量を取り揃えています。
無機物パーティクルスクリーニングにより不具合リスクを解消します。
自動車用マイコン、パワートレイン、シャーシ、セーフティ、ADAS用Ethernet、FlexRayの車載用途に最適です。
品番の読み方
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト