製品の品番または品番の一部を入力してください
1. 外形4.0(W)×4.5(L)×3.0(H)mmの小型直方体です。2. カラーケースにより、静電容量ランクの識別が容易です。3. プレーサーによる自動マウントが可能です。4. フラックスへの浸漬およびはんだ槽への浸漬が可能です。 (カバーフィルム付仕様品)5. 底部を接着剤で基板へ仮付けすることもできます。 (端子形状 A, Bタイプ)6. リフローはんだも可能です。7. 高周波域でも安定した特性が得られます。 (6pFで共振周波数は、1000MHz以上です。)
構造図
温度特性
製品のお問い合わせ
サンプルのお問い合わせ
お見積もりのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
このページをPDFダウンロード
同業代替品はございません
※通常積層セラミックコンデンサにおいても、ディレーティングを設定して使っていただいていると考えており、当製品においてのみ特殊にディレーティングの設定は行っておりません。
各製品ついての詳細はリンクを参照ください。 一般用 モバイル機器専用品 自動車用
モバイル機器専用品 これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。 (例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)
モバイル機器専用品はセットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20℃以下、定格電圧×80%以下」の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています(一般品は10年以上)。 実際の使用環境下での推定耐用寿命は、下図グラフにより確認できます。
コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。 詳細は下記URLを参照願います。 セラミックコンデンサのFAQ コンデンサの寿命を推定する方法はありますか?
モバイル機器専用品の推定耐用寿命
定格電圧についてはFAQをご確認ください。