適用用途詳細

民生機器 家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
産業機器 基地局・製造機器・工業用ロボット機器・計測機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
自動車用インフォテインメント/コンフォート機器 カーナビ・カーオーディオといった特に人命に直接的にかかわらない自動車用機器で、かつ、その構造・装置・性能が安全確保もしくは環境保全上の技術基準を満たすよう特に法律上要求されていない機器に使用できる製品。
自動車用パワートレイン/セーフティ機器 走る・曲がる・止まるという動作や安全装置等にかかわる自動車用機器、または、その構造・装置・性能が安全確保もしくは環境保全上の技術基準を満たすよう法律上要求されている機器に使用できる製品。
医療機器 [GHTF A/B]
「医療機器向け電子部品の適用用途の分類」について
国際分類クラスGHTFでClass AまたはClass Bで規定される医療機器で、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
医療機器 [GHTF C]
「医療機器向け電子部品の適用用途の分類」について
国際分類クラスGHTF Class Cの医療機器で、その不具合が人体へのリスクが比較的高いと考えられる機器に使用できる製品。
医療機器 [GHTF D]
「医療機器向け電子部品の適用用途の分類」について
国際分類クラスGHTF Class Dの医療機器で、患者への侵襲度が高く、その不具合が生命の危険に直結するおそれがある機器に使用できる製品。
インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C]
適用商品
セラミックコンデンサ、導電性高分子アルミコンデンサ
国際分類クラスGHTF Class AまたはClass Bの医療機器(その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器)、または国際分類クラスGHTF Class Cのインプラントを除く医療機器(その不具合が人体へのリスクが比較的高いと考えられる機器)に使用できる製品。
インプラント医療機器または医療機器 [GHTF D]
適用商品
セラミックコンデンサ
国際分類クラスGHTF Class CまたはClass Dのインプラント医療機器(その不具合が人体へのリスクが比較的高い、または患者への侵襲度が高く、生命の危険に直結するおそれがある機器)、または国際分類クラスGHTF Class Dの医療機器(患者への侵襲度が高く、その不具合が生命の危険に直結するおそれがある機器)に使用できる製品。
インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C]
適用商品
インダクタ、ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ、バラン、カプラ
国際分類クラスGHTF Class AまたはClass Bの医療機器(その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器)、または国際分類クラスGHTF Class Cのインプラント・手術・自動投与用途を除く医療機器(その不具合が人体へのリスクが比較的高いと考えられる機器)に使用できる製品。
モバイル機器
適用商品
セラミックコンデンサ 詳しく見る 適用用途がモバイル機器のみ対象の場合
サーミスタ、タイミングデバイス、導電性高分子アルミコンデンサ、単層マイクロチップコンデンサ、シリコンキャパシタ、バリアプルキャパシタ、TVSダイオードTシリーズ、LCバラン、LCカプラ、LCフィルタ、LCダイプレクサ
携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器などのモバイル機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
民生機器-差動伝送
適用商品
コモンモードチョークコイル、シリコンキャパシタ、TVSダイオードTシリーズ
家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品の差動伝送回路に使用できる製品。
運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器
適用商品
インダクタ、ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ、タイミングデバイス、バラン、カプラ
運輸・設備・商用エネルギー関連を除く基地局・製造機器・工業用ロボット機器・計測機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
HDD
適用商品
ショックセンサ、シリコンキャパシタ
PCハードディスクドライブの衝撃検知に使用できる製品。
重送検知
適用製品
超音波センサ MA300D1-1、シリコンキャパシタ
プリンタ、MFP、スキャナの紙葉の重送検知に使用できる製品。
  • 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

注意:適用用途がモバイル機器のみ対象の場合<MLCC>

Mobile
モバイル機器専用

モバイル機器専用品(適用用途がモバイル機器のみ対象の製品)
これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。
(例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)

モバイル機器専用品はセットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20°C以下、定格電圧×80%以下」の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています(一般品は10年以上)。実際の使用環境下での推定耐用寿命は、下図グラフにより確認できます。

※推定耐用寿命は連続使用時の累積故障確率が1%となるときの時間としています。
※推定耐用寿命は参考情報であり、設計および使用時の目安として利用してください。製品の寿命を保証するものではありません。
※ご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。
詳細は下記URLを参照願います。

モバイル機器専用品の推定耐用寿命 モバイル機器専用品の推定耐用寿命