お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQ積層セラミックコンデンサの測定条件(周囲温度や交流の印加電圧)を変えた場合のDCバイアス特性データをください。(例:40℃, 10mVrmsのDCバイアス特性データ)

A
積層セラミックコンデンサにおける温度特性やDCバイアス特性、AC電圧特性、インピーダンス/ESRなどの周波数特性、リップル発熱特性などの主要な電気特性データは設計支援ツール“Simsurfing”でご確認いただけます。
測定条件を変更したデータや、複数品番の比較グラフの表示も可能です。またCSV形式等で各電気特性データを、PDF形式で電気特性データシート(各製品毎の主要電気特性データを1ページで示すデータシート)をダウンロード可能です。詳しくは、“Simsurfingの使い方”をご参照ください。

関連FAQ

> 許容電流 (リップル) の規定はありますか?
> 積層セラミックコンデンサのESR値を教えてください。
> 公称静電容量通りの値が得られない理由は?
> SimSurfingの静電容量の周波数特性を出すと公称静電容量と違います。なぜでしょうか?


関連リンク

> 設計支援ツールのFAQ
> 設計支援ソフトウェア SimSurfing