お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQチップサイズ0201M、0402M(in mm)のリール幅、テープ幅は、何mmになりますか。(ex:GRM01/GRM02/GJM02シリーズ)

A

チップサイズ0201M、0402M(in mm)のリール幅は8mm以下になります。
なお、テープ幅(下図のW)は4mm、ポケットピッチ(下図のP1)は1mmとなります。

チップサイズに関する画像

詳細は、WEBの製品詳細ページに添付している詳細スペックシート詳細スペックシートとは
の「包装形態」および「包装方法」をご確認ください。