お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQ QBV(Breakdown Voltage, BDV, 絶縁破壊電圧)と推奨使用電圧の関係について教えて下さい。

A

シリコンキャパシタの推奨使用電圧はBVによって異なり、それぞれの関係は以下の表のようになります。

※ シリコンキャパシタの耐電圧はBV(絶縁破壊電圧)で表します。
※ 以下の推奨使用電圧が連続的に印可されるとき、100°Cの温度環境で製品寿命が10年となる電圧を示しています。

詳細についてはApplication Notesの「Lifetime of 3D-capacitors in Murata technologies」をご参照ください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Murata Silicon Capacitor
絶縁破壊電圧
(BV)
定格電圧 ムラタ誘電体
形成技術名
Standard
Type
11V 3.6V PICS3 SMD
30V 16V PICS3HV SMD
50V 21V PICSHV50 Vertical
100V 32V PICSHV100 Vertical
(SMD)
150V 68V PICSHV150 Vertical

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、絶縁破壊電圧 (BV、BDV)、定格電圧 (RV)、推奨電圧、使用電圧、駆動電圧、耐圧、耐電圧、ディレーティング、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Breakdown voltage(BV、BDV)、rated voltage(RV)、recommended voltage、working voltage、drive voltage、voltage tolerance、withstanding tolerance、Derating