お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)のFAQ Q実装評価

A
サンプル : 0402サイズ、0603サイズ

評価方法

Level Load Stress
(Reference value)
Test result
NG / G
A +0.7mm 13N 0 / 25
B +0.4mm 4N 0 / 25
C +0.3mm 3N 0 / 25
設備 : SIGMA-G5
ノズル : Buffing Nozzle (衝撃吸収機構付)
(0402 : HG22C / 0603 : HG33C)
スピード : Maximum 130000 [cph]

評価方法

関連リンク