弊社のリフロー対応の積層セラミックコンデンサは、J-STD-020のMSL(Moisture Sensitive Level)評価を実施し、Level1であることを確認しています。
85℃/85%RHにて168時間放置後、J-STD-020に記述の温度プロファイルで3回リフロー試験を実施し、外観、電気特性に異常は認められませんでした。
なお、この温度プロファイルはMSL判定用であり、プリント基板実装用に規定されたものではありません。
基板実装される場合は、お客様でご使用になるはんだの種類、基板の仕様、部品実装状態などを留意の上、プロファイル設定を御願いします。