シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)のFAQ

スタンダード品

サイズコードがMLCCと異なっているのはなぜですか?

MLCCとは異なり下面電極であるため、SMD品の場合、シリコンキャパシタのサイズコードは、MLCCにおける推奨ランドパターンと同等になるように付けられています。
例えば、0201(inch)のコードでMLCCとSiキャパシターを比較すると、MLCCのケースサイズは0.6×0.3mmで推奨ランド寸法は0.3~0.4mm、Siキャパシターのケースサイズは0.8×0.6mm(Pad幅0.4mm)で推奨ランド寸法は0.4mmとなっています。