お取引場所の地域-言語を選択してください。

振動センサのFAQ Q振動センサの定格について教えてください。

A
1. 絶対最大定格
項目 定格 単位
電源電圧 0~5.5 V

この表の範囲を一瞬でも超えた場合、当製品が故障するおそれがありますので、貴社製品側で適切な保護対策を実施してください。

2. 基本動作条件(定格)
項目 定格 単位
電源電圧 3.0~5.2 V
保存温度範囲 −20~85 °C
使用温度範囲 −20~85 °C