製品の品番または品番の一部を入力してください
振動モニタリングによる生産設備の予知保全に! 小型SMD形状で機械要素部品への搭載に最適 20kHzまでの高周波振動を検知しベアリングなどの予知保全に貢献します。
設備の振動をモニタリングし、異常をいち早く認知!設備の予知保全に貢献します。
ムラタが長年培ってきた圧電PZTセラミック振動検知素子を使用し、広帯域のZ軸検知で、金属同士がこすれ合う高周波成分の振動加速度(20kHz)が測定可能です。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、商品名、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
振動センサのアプリケーション例を紹介します。
動画ライブラリ 検出原理や製品の特徴、デモの様子を動画でご覧いただけます。
振動センサの詳細なスペックをご覧いただけます。
無線センサにより工場設備等の状態を収集・可視化します。振動をセンシングしたデータの傾向監視により設備の予知保全を実現します。