お取引場所の地域-言語を選択してください。

振動センサのFAQ Q振動センサのダイナミックレンジについて教えてください。(感度面での比較)

A

MEMSセンサと比べても、ダイナミックレンジ(typ値)に大きな差はありません。

  ムラタ振動センサ MEMSセンサ
G Range(Min.) ±10.2g ±50g
電源電圧 3.0~5.2V 3.3~5.25V
感度(typ.) 44mV/G 40mV/G
ダイナミックレンジ(試算値) 5.0[V] ÷ 0.044[V/G] ÷ 2 = ±56.8[G] 5.0[V] ÷ 0.04[V/G] ÷ 2 = ±62.5[G]
  • ※衝撃試験としては500Gで実施し、問題ないことを確認しております。