お取引場所の地域-言語を選択してください。

振動センサのFAQ Q振動センサのダイナミックレンジについて教えてください。(全周波数帯域での比較)

A

全周波数帯域においては、MEMSセンサより高いダイナミックレンジ設計となっております。

ムラタ振動センサとMEMSセンサの比較

ムラタ振動センサ
センサ共振特性 Typ.+4dB(1.6倍)
共振周波数の加速度が印加された場合のダイナミックレンジ ±56.8[G] ÷ 1.6 = ±35.5[G]
MEMSセンサ(ADXL1002)
センサ共振特性 Typ.+12dB(4.0倍)
共振周波数の加速度が印加された場合のダイナミックレンジ ±62.5[G] ÷ 4 = ±15.6[G]