お取引場所の地域-言語を選択してください。

振動センサのFAQ Q振動センサの推奨ランド、注意事項について教えてください。

A
  • TEST1とTEST2は検査用端子のため、基板上にて2端子間を短絡して使用し、他の端子とは接続しないでください。
  • 製品底面以外の外周部はシールド電極(GNDと同電位)となるため、開口ランドはオーバーレジストとして開口ランドと製品外周部は隣接しないように基板設計を行ってください。
標準実装ランドの図

標準実装ランド(Top View)
開口ランドピッチ : 1.85mm
開口ランド径 : 0.6mm