お取引場所の地域-言語を選択してください。

圧電振動板のFAQQ圧電発音部品に使用するリード線の太さについて教えてください。

A

当社の圧電発音部品に使用している代表的なリード線のULやサイズについて下表に示します。

ULスタイル No. 定格 導体 (より線)
(すずめっき軟銅線)
絶縁体
温度
(°C)
電圧
(V)
AWG 外径
A (mm)
外径
B (mm)
UL1007 80 300 28 0.38 1.18
UL1571/UL1685 80 30 32 0.24 0.54
30 0.30 0.70
28 0.38 0.88
UL3302 105 30 32 0.24 0.54
30 0.30 0.70
28 0.38 0.88
typical lead