お取引場所の地域-言語を選択してください。

NTCサーミスタのFAQQ[NC* シリーズ]熱時定数は、何故、温度差の63.2%で規定しているのですか?

A

ある温度(T0)に保たれたサーミスタが、他の温度(T1)の中にさらされたときの温度変化は指数関数的に変化をし、経過時間(t)の時の温度(T)は、
T=(T1−T0)(1−exp(−t/τ))+T0 で表せます。t=τとすると
(T−T0)/(T1−T0)=1−e−1=0.632 となり、熱時定数は温度差の63.2%に達するまでの時間と規定されています。