お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRG シリーズ]PRG18/21シリーズの推奨フラックス洗浄剤、条件を教えてください。

A

はんだ付け後のフラックス洗浄により素子の特性劣化や電極変質の恐れがあります。

  1. 洗浄条件
    • 洗浄液 : 2-プロパノール
    • 浸漬洗浄 : 5分以内(常温)または2分以内(40°C以下)
    • 超音波洗浄 : 1分以内 20W/L以下 数10~100KHz
  2. 洗浄は十分に行いフラックスは完全に除去してください。
  3. 乾燥 : 洗浄後は直ちに当製品を確実に乾燥させてください。