お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRG シリーズ]実装前の部品の管理方法を教えてください。

A

以下の条件を守って管理ください。

  1. 保管温湿度
    周囲温度 : −10~+40°C
    相対湿度 : 75%RH以下(ただし結露しないこと)
  2. 保管期限
    先入れ先出しを行って、納入後6か月以内にご使用ください。
  3. 開封後の扱い
    最小包装を開封後は再シールするか、乾燥剤入り密封容器にて保管してください。
  4. 保管場所
    直射日光があたったり特殊ガス(硫黄や塩素など)が存在しないところに保管してください。