업계 최소형 0603사이즈 저음성 변형 노이즈 필터의 상품화

2018-02-06

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 쓰네오

요소

주식 회사 무라타 제작소는 업계 가장 작은 사이즈인 0603(0.6×0.3mm)크기의 음성 라인용 노이즈 필터 NFZ03SG_SN시리즈를 상품화했습니다. 본 상품은 2018년 1월부터 양산을 시작하였습니다.

최근 스마트 폰이나 포터블 오디오 기기에서 고음질은 세일즈 포인트의 하나가 되어 일반 소비자에게도 음질 수준이 기기 선택의 하나의 지표가 되고 있습니다. 한편, 노이즈 대책을 위해서는 오디오 회로에 노이즈 제거 필터를 삽입할 필요가 있고 이것이 음성 변형을 발생하여 음질 열화로 이어졌습니다. NFZ03SG_SN시리즈는 당사 독자의 재료 기술을 응용함으로써 오디오 회로에서 사용했을 때 음성 변형을 막아 고음질을 유지, 효율적으로 노이즈를 제거할 수 있습니다.


특장점

  • 330 to 1600 ohm at 900 MHz
  • 통신 주파수에 임피던스 피크를 지니도록 설계되어 있다
  • 업계 최소형 0.6 x 0.3mm사이즈

・임피던스 특성

・음성 변형 특성(THD+N)

제품사이트

음성 라인용 노이즈 필터
NFZ03SG_SN시리즈
시리즈 라인 업은 이쪽을 확인해 주세요.

음성 라인용 노이즈 필터에의 대책 사례는 이쪽을 참고해주십시오.


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.