자동차 시장을 위한 소형대전류 2016크기의 금속 합금인덕터의 상품화

DFE201612PD_series

2018-01-17

요지

주식 회사 무라타 제작소는 인포테인먼트 기기 등의 자동차 정보 기기의 전원에 적합한 메탈 합금인덕터 DFE_PD시리즈에 새롭게 2016사이즈(2.0×1.6mm)의 DFE201612PD시리즈를 추가했습니다. 본 상품은, AEC-Q200에 준거하고 최고 사용 온도 125℃에 대응하고 있습니다.
이 사이즈의 페라이트 적층 베이스의 파워 인덕터(※1)가 정격 전류 1.0A(at 1μ H)인 반면 본 제품은 2.2A(at 1μ H)과 약 2배의 정격 전류를 실현하는 것이 특징입니다. 본 상품은 이미 양산을 시작하였습니다.

  

보충

지금까지 디지털 기기•정보 기기는 주로 소비재 시장에서 이용되고 있었지만, 이들 기기가 자동차에도 탑재되게 되었습니다. 이에 따라, 여기에 사용되는 소형 대전류의 파워 인덕터에도 고 신뢰성화•자동 차 대응의 수요가 높아지고 있습니다.

그래서 당사는, 소비재용 소형 대전류 파워 인덕터 DFE201612P시리즈의 개량에 의한 최고 사용 온도 125℃을 실현하는 AEC-Q200에도 대응한 파워 인덕터 DFE201612PD시리즈를 상품화했습니다. 앞으로는 더욱 사이즈 라인 업을 확충하여, 자동차 용도에 대응한 고온 대응•고 신뢰성• 대전류 대응 인덕터를 개발할 예정입니다.

  

제품 사이트 URL

DFE201612PD 시리즈
시리즈 라인 업은 여기를 참조하십시오.


  

용어 설명

AEC-Q200:자동차용 전자 부품의 신뢰성 규격

※1 당사 제품 LQM2MPZ_G0시리즈




무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.