무선통신 회로 설계자를 위한 샘플 제공 이벤트 (SAW/LC 디바이스)
SAW/LC 디바이스 샘플 제공 이벤트
이벤트 소개
무선 통신 회로 설계자를 위한 최적의 기회!
최근 자동차, 로봇, 스마트폰 등 다양한 산업에서 고주파 무선 통신 기능이 빠르게 늘어나며 RF 부품의 높은 성능과 소형화가 중요해지고 있습니다.
무라타는 이러한 변화에 맞춰 SAW 및 LC 기반 RF 솔루션을 직접 검토할 수 있는 샘플 이벤트를 준비했습니다.
지금 이벤트를 통해 고성능 RF 부품을 직접 테스트하시고 무라타만의 높은 기술력과 최적의 솔루션을 경험해 보세요!
무라타 : SAW 필터(SAW, Duplexer, Quadplexer)
SAW는 Surface Acoustic Wave의 약자로 압전 기판 위로 전달되는 탄성 표면파를 사용하여, 특정 주파수 대역의 전기 신호를 걸러 내는 필터입니다.
무라타 SAW 필터 특징
-
●다양한 제품 라인업
-
●초소형 라인업 보유
-
●안정적인 공급
-
●차량용 일부 라인업 지원
ㄴ AEC-Q200 인증 획득
ㄴ Max 105°C 대응
(* 차량 애플리케이션 적용 가능 여부는 애플리케이션 확인이 필요합니다.)
무라타 : LC 디바이스(Diplexer, Triplexer, BPF, Coupler, Balun)
LC 디바이스는 LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic) 기반으로 제작되며, 저온에서 세라믹과 내부 금속 배선을 동시에 소성하여 고집적·고신뢰성의 구조를 구현하는 RF 부품입니다.
LC 필터 제품뿐 아니라 Coupler, Balun과 같은 다양한 제품군으로 구성되어 있습니다.
무라타 LC 디바이스 특징
-
●다양한 제품 라인업
-
●고품질 및 안정적 성능
-
●다양한 시장 및 애플리케이션 대응
-
●차량용 대응 라인업 보유
ㄴ AEC-Q200/IATF 인증 획득
ㄴ Max 120°C 대응
(* 차량 애플리케이션 적용 가능 여부는 애플리케이션 확인이 필요합니다.)
【무료 샘플】SAW/LC디바이스 샘플 바로 신청 가능!
샘플 신청
양식을 작성해 주시면 샘플 이벤트에 참여하실 수 있습니다.
※샘플 수가 한정되어 있어 신청 수량을 초과할 경우 추첨을 통해 샘플을 발송할 예정입니다.
※본 캠페인은 이벤트 기간에만 유효한 기간 한정 행사입니다.
∗ 필수 기입 항목입니다.