로보틱스 설계를 위한 무료 샘플 신청 이벤트
로보틱스 샘플 제공 이벤트
이벤트 소개
휴머노이드부터 다양한 로봇 애플리케이션까지, 로보틱스 설계를 위해 필요한 핵심 부품을 소개드립니다.
로봇의 정밀한 동작과 안정적인 시스템 구현을 위한 Murata 제품을 확인하고, 관심 있는 제품의 무료 샘플을 신청해 보세요.
이벤트 기간(2026. 10. 30 ~ 11. 30) 내 샘플을 신청하시면 별도 신청 없이 경품 추첨에 자동 응모됩니다.
제품 바로가기
1. 고용량 MLCC
안정적인 전원 설계를 위한 고용량 MLCC
| Murata P/N | Termination | Size (mm) | TC | Rated voltage | Capacitance |
|---|---|---|---|---|---|
| GCJ32EC72A106KE01 | Soft term. | 3225M | X7S | 100V | 10μF |
| GRM32EC72A106KE05 | Standard term. | 3225M | X7S | 100V | 10μF |
※ 다른 사양의 MLCC가 필요한 경우, 담당자의 개별 연락 시 함께 문의해 주세요.
2. 고정밀 IMU + 평가 보드
로봇의 정밀한 동작 제어를 지원하는 고정밀 IMU
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| Gyroscope | 3 axis ±300 °/s |
| Accelerometer | 3 axis ±8 g |
| 제공 형태 | SCH16T-K01-PCB + MEMS-EVAL-BOARD (1세트) |
3. 파워 인덕터
소형·고효율 설계를 위한 파워 인덕터
| Murata P/N | Size (mm) | L value (μH) | Rdc (mΩ) Max. (Typ.) | Isat (A) *1 Max. (Typ.) | Itemp (A) *2 Max. (Typ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| DFE2MCPHR10MJLLQ | 2016 | 0.1 | 10 (7) | 11.1 (13.9) | 7.5 (9.4) |
| DFE2MCPHR22MJLLQ | 2016 | 0.22 | 15 (12) | 8.2 (10.2) | 5.6 (7.0) |
| DFE2MCPHR33MJLLQ | 2016 | 0.33 | 18 (14) | 6.9 (8.1) | 5.1 (6.4) |
| DFE2MCPHR47MJLLQ | 2016 | 0.47 | 22 (19) | 5.4 (6.3) | 4.4 (5.5) |
*1 Isat : 인덕턴스가 공칭값 대비 30% 감소할 때의 전류값.
*2 Itemp : 코일의 온도가 40℃ 상승할 때의 전류값.
4. 진동센서
미세한 진동 변화를 정밀하게 감지 가능한 진동센서
| 항목 | PKGM-200D-R | PKGM-210D-R |
|---|---|---|
| 출력 방식 | 차동 아날로그 출력 | 싱글 아날로그 출력 |
| 샘플 평가보드 P/N | PKGX-22-4042 | PKGX-22-4044 |
| 주파수 범위 | 6~11kHz | 5~20kHz |
| G 감도 (Typ.) | 118mV/G | 44mV/G |
| 소비 전류 | 3.5mA | 3.0mA |
| Size (mm) | 5.0 × 5.0 × 3.5mm | 5.0 × 5.0 × 3.5mm |
| 전원 전압 | 3.0~5.2V | 3.0~5.2V |
| 사용 온도 | -20~85℃ | -20~85℃ |
| 검출 방향 | Z축 | Z축 |
※ 표 상단 PKGM은 센서 디바이스 품번이며, PKGX는 제공용 평가보드 품번입니다.
5. NTC 서미스터
정밀한 온도 감지와 열 관리를 위한 NTC 서미스터
| Murata P/N | 저항값 (25℃) | 저항값 허용오차 | B상수 (25/50℃) | B상수 허용오차 | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCU15XH103F60RC | 10kΩ | ±1% | 3380K | ±1% | 1.0 × 0.5mm |
| NCU15WF104F60RC | 100kΩ | ±1% | 4250K | ±1% | 1.0 × 0.5mm |
【무료 샘플】로보틱스 핵심 부품 샘플을 신청해 보세요!
샘플 신청
아래 양식을 작성하여 관심 있는 제품의 샘플을 신청해 주세요.
※ 제품별 제공 수량은 상이하며, 신청 내용 검토 후 개별 안내드립니다.
※ 샘플 준비 상황에 따라 제공 수량 및 일정이 조정될 수 있습니다.
※ 본 이벤트는 캠페인 기간에 한해 진행됩니다.
※ 샘플 준비 상황에 따라 제공 수량 및 일정이 조정될 수 있습니다.
※ 본 이벤트는 캠페인 기간에 한해 진행됩니다.
* 필수 기입 항목입니다.