Select your region & language

로보틱스 설계를 위한 무료 샘플 신청 이벤트

로보틱스 샘플 제공 이벤트

이벤트 소개

휴머노이드부터 다양한 로봇 애플리케이션까지, 로보틱스 설계를 위해 필요한 핵심 부품을 소개드립니다.

로봇의 정밀한 동작과 안정적인 시스템 구현을 위한 Murata 제품을 확인하고, 관심 있는 제품의 무료 샘플을 신청해 보세요.

이벤트 기간(2026. 10. 30 ~ 11. 30) 내 샘플을 신청하시면 별도 신청 없이 경품 추첨에 자동 응모됩니다.

1. 고용량 MLCC

안정적인 전원 설계를 위한 고용량 MLCC

고용량 MLCC 제품 이미지
Murata P/NTerminationSize (mm)TCRated voltageCapacitance
GCJ32EC72A106KE01Soft term.3225MX7S100V10μF
GRM32EC72A106KE05Standard term.3225MX7S100V10μF

※ 다른 사양의 MLCC가 필요한 경우, 담당자의 개별 연락 시 함께 문의해 주세요.

2. 고정밀 IMU + 평가 보드

로봇의 정밀한 동작 제어를 지원하는 고정밀 IMU

고정밀 IMU와 평가 보드 제품 이미지
항목사양
Gyroscope3 axis ±300 °/s
Accelerometer3 axis ±8 g
제공 형태SCH16T-K01-PCB + MEMS-EVAL-BOARD (1세트)

3. 파워 인덕터

소형·고효율 설계를 위한 파워 인덕터

파워 인덕터 제품 이미지
Murata P/NSize (mm)L value (μH)Rdc (mΩ)
Max. (Typ.)
Isat (A) *1
Max. (Typ.)
Itemp (A) *2
Max. (Typ.)
DFE2MCPHR10MJLLQ20160.110 (7)11.1 (13.9)7.5 (9.4)
DFE2MCPHR22MJLLQ20160.2215 (12)8.2 (10.2)5.6 (7.0)
DFE2MCPHR33MJLLQ20160.3318 (14)6.9 (8.1)5.1 (6.4)
DFE2MCPHR47MJLLQ20160.4722 (19)5.4 (6.3)4.4 (5.5)

*1 Isat : 인덕턴스가 공칭값 대비 30% 감소할 때의 전류값.
*2 Itemp : 코일의 온도가 40℃ 상승할 때의 전류값.

4. 진동센서

미세한 진동 변화를 정밀하게 감지 가능한 진동센서

PKGM-200D-R 진동센서 이미지
PKGM-200D-R
PKGM-210D-R 진동센서 이미지
PKGM-210D-R
항목PKGM-200D-RPKGM-210D-R
출력 방식차동 아날로그 출력싱글 아날로그 출력
샘플 평가보드 P/NPKGX-22-4042PKGX-22-4044
주파수 범위6~11kHz5~20kHz
G 감도 (Typ.)118mV/G44mV/G
소비 전류3.5mA3.0mA
Size (mm)5.0 × 5.0 × 3.5mm5.0 × 5.0 × 3.5mm
전원 전압3.0~5.2V3.0~5.2V
사용 온도-20~85℃-20~85℃
검출 방향Z축Z축

※ 표 상단 PKGM은 센서 디바이스 품번이며, PKGX는 제공용 평가보드 품번입니다.

5. NTC 서미스터

정밀한 온도 감지와 열 관리를 위한 NTC 서미스터

NTC 서미스터 제품 이미지
Murata P/N저항값 (25℃)저항값 허용오차B상수 (25/50℃)B상수 허용오차Size (mm)
NCU15XH103F60RC10kΩ±1%3380K±1%1.0 × 0.5mm
NCU15WF104F60RC100kΩ±1%4250K±1%1.0 × 0.5mm

【무료 샘플】로보틱스 핵심 부품 샘플을 신청해 보세요!

샘플 신청

아래 양식을 작성하여 관심 있는 제품의 샘플을 신청해 주세요.

※ 제품별 제공 수량은 상이하며, 신청 내용 검토 후 개별 안내드립니다.
※ 샘플 준비 상황에 따라 제공 수량 및 일정이 조정될 수 있습니다.
※ 본 이벤트는 캠페인 기간에 한해 진행됩니다.

* 필수 기입 항목입니다.

PageTOP