2016-09-20
주식회사 무라타제작소
사장 무라타 쓰네오
요약
무라타 제작소는 이번에 당사만의 독자적 기술을 활용하여, 기존 SAW디바이스보다 높은 준도(전압의 시간적 상승률), 저손실, 안정된 온도 특성을 실현한 SAW Duplex (1.8×1.4mm)를 상품화했습니다. 이로써 종래의 SAW디바이스에서는 지원하지 못했던 주파수 대역의 지원이 가능하게 되었습니다. 2017년 초부터 양산이 개시될 예정입니다.
배경・개요
스마트폰을 비롯한 통신 단말에서, 다양한 주파수를 선별하는 SAW디바이스는 필수 불가결한 부품 중 하나입니다.최근에는 통신의 고주파화나 주파수대의 근접화에 따라, 급준, 저손실인 필터 특성과 안정된 온도 특성이 요구되고 있습니다.이것은 기존의 SAW디바이스에서는 지원이 어려운 영역이었습니다.
당사에서는 독자 기술을 적용하여, 기존보다 효율적으로 SAW에너지를 전파하는 신기술을 개발함으로써, 보다 고성능, 저비용, 소형화가 가능한 새로운 SAW Duplexer 를 상품화하여 지금까지 SAW디바이스에서는 지원 불가하였던 주파수 대역에서의 지원이 가능하게 되었습니다.이로써, 앞으로도 증가 가능성이 있는 주파수 대역에서, 모든 주파수대를 지원할 수 있는 SAW디바이스의 라인업 확충을 도모할 수 있게 되었습니다.앞으로도 시장 요구에 신속하게 대응하여, RF회로의 소형화, 고성능화에 기여하겠습니다.
외형사이즈

L x W x T =1.8 x 1.4 x 0.7 mm
전기적특성
품번
SAYPE 시리즈(예정)
용어설명
SAW
Surface Acoustic Wave의 약어로 표면 탄성파. SAW는 물체의 표면에 집중하여 전파하는 진동.
Duplexer
안테나 공유기. 송신과 수신으로 다른 주파수를 할당하고 동시에 송수신을 행하는 무선 통신 회로에서 송수신 안테나를 공용하여 송신 경로와 수신 경로를 전기적으로 분리하기 위한 디바이스.
무라타에 대해서
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.