Select your region & language

세계 최초, 소형 0603 사이즈의 안테나 간 간섭 개선 디바이스 ‘Radisol(라디솔)’ 개발~스마트폰 및 웨어러블 단말기의 무선 기능 안정화에 기여~

  • Antennas and related products

2024-08-05

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주요 특장점
  • 안테나의 특성 최대화
  • 공간 절약으로 안테나 간 간섭 문제 개선(0.6mm×0.3mm×0.2mm)
  • 풍부한 라인업
 

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 세계 최초로※1 안테나에 탑재하여 무선 통신 성능 저하를 막는 안테나 간 간섭 개선 디바이스 ’Radisol(라디솔)’(이하, 본 제품)을 개발했다. 당사는 2024년 6월부터 본 제품의 양산을 시작했다.

 

최근 스마트폰이나 웨어러블 단말기에는 Wi-FiTM, Bluetooth®, GPS 등 여러 무선 통신 기능이 탑재되고 있으며, 각각의 무선 통신 규격에 대응할 수 있는 송수신용 안테나가 고밀도로 실장 되고 있다. 통신의 품질 향상을 위해 다수의 안테나를 사용하는 MIMO※2와 비지상계 네트워크(NTN※3)의 보급으로 단말기에 탑재되는 안테나의 수는 더욱 증가할 추세로 보인다. 가까운 대역의 안테나들이 고밀도로 구현되는 경우, 방사되어야 할 전력의 일부가 인근 안테나에 유입되어 안테나의 방사 특성이 저하된다. 안테나 간에 거리를 충분히 두는 것으로 아이솔레이션을 확보해 간섭을 막을 수 있지만, 스마트폰이나 웨어러블 단말기의 소형 케이스 안에서는 공간을 확보하는 것이 어렵다. 따라서 지금까지는 디스크리트 부품을 이용해 간섭하고 있는 안테나에 탱크 회로※4라고 불리는 필터 기능을 형성함으로써 안테나 간 간섭을 억제하고 있었다. 그런데 해당 방법은 간섭받던 안테나의 특성이 개선되어도 탱크 회로의 삽입 손실※5 영향으로 인해 탱크 회로를 삽입한 쪽의 안테나 특성이 저하된다는 문제가 있었다.

 

이에 당사는 독자적인 세라믹 다층 기술과 RF 회로 설계 기술을 통해 고정밀 필터 특성과 낮은 삽입 손실을 가진 본 제품을 개발하였다. 본 제품을 안테나 주변에서 사용함으로써 삽입 손실을 낮추고 인접한 안테나 간 간섭을 방지할 수 있다. 또, 소형이기 때문에 스마트폰이나 웨어러블 단말기 등과 같이 한정된 공간에 복수의 안테나를 탑재하는 디바이스의 무선 통신 기능을 안정화시키는 것에 기여할 수 있다.

 

본 제품은 Motorola Mobility LLC(본사: 미국 일리노이주 리버티 빌딩, 대표: Sergio Buniac)가 2024년 8월에 발매할 예정인 스마트폰 ‘edge 시리즈’의 신기종에 채택되었다. Motorola는 Radisol을 적용하여 개선된 Wi-Fi 안테나 성능을 구현했다.

 

당사는 앞으로도 시장의 요구에 부응하여 다양한 안테나 조합을 지원할 수 있도록 제품 라인업을 확장해 나갈 계획이다. 또한 전자기기의 소형화나 첨단 무선 기술의 활용을 지원하고 풍요로운 사회의 실현에 기여할 수 있도록 노력할 것이다.

주요 특장점

  • 안테나의 특성 최대화
    안테나 통과 대역에 미치는 영향을 최소화하고 안테나 간 간섭으로 인한 방사 효율 저하를 방지한다. 안테나의 효율성을 개선하여 무선 통신 품질을 안정화하고 디바이스의 소비 전력을 줄일 수 있다.
  • 공간 절약으로 안테나 간 간섭 문제 개선
    디스크리트 부품을 사용해서 간섭을 방지하는 경우에는 적당한 공간 확보가 필요하지만, 본 제품은 0603 크기의 소형 단일 칩으로 대응할 수 있기 때문에 최소한의 공간에서 안테나 간의 간섭 문제를 개선할 수 있다.
  • 풍부한 라인업
    디스크리트 부품을 사용하여 탱크 회로를 형성할 때는 많은 시간이 소요되는 정수 조정이 필요하다. 본 제품은 대책이 요구될 가능성이 있는 안테나의 조합을 예상하여 11개 종류의 라인업을 준비했다.

주요 사양

제품명 안테나 간 간섭 대책 디바이스 ‘Radisol(라디솔)’
품번 LXTS03시리즈
크기(Typ.) 0.6mm×0.3mm×0.2mm(0603사이즈)
감쇠@10Ω(Typ.) 9~23dB ※품종에 따라 상이
삽입 손실@50Ω(Typ.) 0.1~0.4dB ※품종에 따라 상이
작동 가능 온도 범위 -40~85℃
입력 전력 30dBm※
※100% 듀티 사이클의 연속파, 50Ω의 신호원

주석

  • ※1당사 조사, 2024년 8월 4일 기준.
  • ※2MIMO:Multi Input Multi Output의 약어. 송신기와 수신기 양쪽에 복수의 안테나를 이용하여 통신 품질 및 통신 속도의 향상을 도모하는 기술.
  • ※3NTN:Non-Terrestrial Network의 약어. 이동통신을 비롯한 무선 통신 네트워크의 일종으로, 지상 기지국이나 해상 선박, 고고도 무인 항공기(HAPS), 우주에 배치한 통신 위성을 다층적으로 연결한 네트워크를 말한다.
  • ※4탱크 회로 : 인덕터와 커패시터를 병렬로 접속해서 구성하는 공진 회로. 특정 공진 주파수에서 인덕터와 커패시터가 존재하지 않는 것처럼 기능한다. 간섭 대책을 위해 특정 범위의 주파수 성분을 차단하는 대역 저지 필터(Band Stop Filter: BSF)로 사용된다.
  • ※5삽입 손실: 신호가 전송로를 통과할 때 손실되는 전력량.

제품 사이트

 

제품 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

 

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.