주식 회사 무라타 제작소(본사:교토 부 나가오카쿄 시 대표 이사 회장 겸 사장:무라타 츠네오)는 동전형 리튬 전지 라인 업에 「대전류타입」과 " 「준내열타입」을 추가하여, 금일부터 샘플 출하를 시작합니다. 양산품의 출하는 2019년 1월을 예정하고 있습니다.
IoT (Internet of Things) 및 차량용 기기, FA (Factory Automation) 분야에서 동전형 리튬 전지의 사용법이 다양화되고 있습니다. 기존의 동전형 리튬 전지는 주로 백업 전원용으로 쓰였지만 최근에는 주전원용으로서의 니즈가 높아지고 있습니다.
이러한 니즈에 대응하기 위해 당사가 오랜 시간 축적해온 내열 기술·이용율 개선 기술을 활용하여 지금까지의 「표준타입」과 「내열타입」에 추가하여 「대전류타입」과 「준내열타입」을 새롭게 개발했습니다.
「대전류타입」은 「LoRa」, 「Sigfox」와 같은 LPWA(Low Power Wide Area)통신 방식을 채용하는 물류·자산 관리를 위한 추적 장치나 야외 인프라 FA제어 기기·환경 감시 센서 등에 채용을 상정하고 있습니다.
또「준내열형」은 차량용 기기 및 옥외 IoT기기(스마트 미터와 FA제어 기기)를 주된 용도로 상정하고 있으며 기존의 원통형 전지를 대신해서도 사용 가능합니다.
동전형 리튬 전지 타입 목록


- 최대 펄스 방전 전류*1 가 기존보다 약 2배 (50mA).
- 기존에는 어려웠던 피크 전류가 높은 「LoRa」등의 LPWA통신 기기에도 사용 가능*2.
- 방전 시간이 기존과 비교해서 약 3배*3 로, 전지 교환 빈도의 감소를 실현.

*1 23℃의 환경에서, 공칭 용량의 50%까지 방전된 상태에서 2V이상의 전압으로 펄스 방전(3초간)가능한 최대의 전류치
*2 사용 환경과 사용 조건에 의해 다른 경우가 있습니다
*3 23℃의 환경에서, 45mA에서 3초 방전, 33초무방전의 펄스 방전 조건
LoRa Alliance멤버로, 당사와 LoRaWAN모듈을 공동으로 설계하고 있는 셈테크・재팬 합동 회사의 모토하시 신이치 사장은 다음과 같이 말하고 있습니다.
| 셈테크사의 LoRa RFIC SX1261은, LPWA에서 일반적인 고주파출력20mW를 얻기 위해 전원 전압 3V로 약 25mA, 1.8V에서 약 42mA의 전원 전류를 필요로 합니다. 또 LoRaWAN의 규격에서는 최대 전송 시간은 3초 이하입니다. 금번 무라타 제작소의 새로운 「대전류타입」의 동전형 리튬 전지에서는 최대 50mA, 3초까지 전류를 사용할 수 있게 되어, LoRaWAN대응의 소형 센서 노드 응용이 크게 기대됩니다. |
- 전자 부품이나 IC에 대응하기 위한 사용 온도 범위를 − 40℃, 85℃으로 확대*4。
- 85℃에서 100일 이상 보존한 경우도 「표준형」과 비교해서 고전압을 유지.
- 「내열타입」에 비해 가격을 낮추고 성능・가격의 밸런스가 뛰어난 모델을 실현.
- 「준내열타입」에서 가장 용량이 큰 「CR3677X」*5는 동전형 리튬 전지로는 최대 용량*6으로전자 기기의 소형화·슬림화에 공헌.

*4 「표준타입」의 사용 온도 범위가 − 30℃〜70℃.
*5 「준내열타입 CR3677X」의 양산품 출하는 2019년 연말 무렵을 예정하고 있습니다.
*6 2018년 10월 시점, 당사 조사.
본 제품은 2018년 10월 16일~19일 마쿠하리 멧세에서 개최되는「CEATEC JAPAN 2018」에 출전 예정입니다.
신제품 라인 업
| 타입 |
모델명 |
공칭 전압 |
사용 온도 범위 |
공칭
용량* |
권장 연속 방전 전류치 |
최대 펄스 방전 전류** |
지름 |
높이 |
질량 |
| 대전류 |
CR2032R |
3.0V |
-30 to 70℃ |
200mAh |
≦3mA |
50mA |
20.0mm |
3.2mm |
3.0g |
| 대전류 |
CR2450R |
3.0V |
-30 to 70℃ |
500mAh |
≦3mA |
50mA |
24.5mm |
5.0mm |
6.2g |
| 준내열 |
CR2032X |
3.0V |
-40 to 85℃ |
220mAh |
≦1mA |
30mA |
20.0mm |
3.2mm |
3.0g |
| 준내열 |
CR2450X |
3.0V |
-40 to 85℃ |
600mAh |
≦1mA |
30mA |
24.5mm |
5.0mm |
6.2g |
| 준내열 |
CR2477X |
3.0V |
-40 to 85℃ |
1000mAh |
≦1mA |
30mA |
24.5mm |
7.7mm |
9.5g |
| 준내열 |
CR3677X |
3.0V |
-40 to 85℃ |
2000mAh |
≦1mA |
80mA |
36.5mm |
7.7mm |
20g |
*표준 방전 전류에서 방전했을 때의 용량(온도:23℃, 종지 전압:2.0V)
**공칭 용량의 50%까지 방전된 상태에서 펄스 길이 3초로 2V이상을 유지할 수 있는 전류 값(23℃ 환경 하)여기에 기재한 수치는 보장 값이 아닙니다.
당사는 IoT시장의 전자 부품과 솔루션 서비스 등의 제공에 주력하고 있습니다. 2017년 9월에 40년 이상의 생산 실적을 지닌 소니 전지 사업을 새롭게 라인 업에 추가하여, 고객의 다양한 요구에 부응합니다. 당사는 앞으로도 IoT의 새로운 진전에 공헌하겠습니다.
※제품명 및 회사명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
※2019년 2월 25일 신제품 라인 업:610mAh를600mAh로 변경하였습니다.
무라타에 대해서
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.