Select your region & language

업계 최고 수준의 용량을 가진 전고체 전지(2차 전지) 개발

  • Batteries

2019-06-26

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 츠네오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는, 업계 최고 수준※1의 전지 용량을 가지는 전고체 전지(이하, 본제품)를 개발했습니다.
※1 당사 조사 2019년 6월 시점
본제품은 당사의 주력제품인 적층 세라믹콘덴서나 다층디바이스 등으로 습득한 공정기술과, 최첨단의 전자부품을 개발하며 축적된 다양한 재료 기술을 결합하여 개발하였습니다. 일반적인 전지에 사용하는 전해액을 대신하여, 산화물 세라믹계 전해질을 사용한 것으로 [불연성] 및 [내열성]의 특성을 가지고 있습니다.

소형이면서 고 에너지 밀도를 실현하고, 가혹한 환경에서도 높은 퍼포먼스를 발휘하는 본 제품은, 지금까지 실현이 어려웠던 웨어러블 기기의 소형화나 신뢰성의 향상에 공헌합니다. 또한, 기존의 리튬이온 2차전지와 비교하여 우수한 안전성・내구성을 실현하고 있어, 특히 높은 안정성이 요구되고 장기간의 이용이 전제되는 무선이어폰 등의 Hearable기기※2나 확산되는 IoT회사의 다양한 니즈에 대응하고 풍요로운 사회의 실현에 공헌합니다.
※2 Hearable기기:Wearable기기 중에서도 무선 이어폰 등 귀에 장착하는 것.
대표 이사회 전무집행위원 Module사업본부 본부장 나카지마 노리오는 이하와 같이 서술하고 있습니다.
「당사의 기술을 결집하고, 공표되어있는 종래의 전고체전지와 비교하여 대폭적인 대용량화를 실현했습니다. 당사는 신뢰성이 높은 제품을 안정적으로 공급하는 생산체제를 구축하여, 누구나 어떤 환경에서도 안전하게 전자기기를 사용할 수 있는 세상의 실현에 공헌하겠습니다. 」

일반적인 2차 전지의 영역과 본 제품의 타겟 영역

전고체 배터리의 개요

사이즈 세로 5mm~10mm × 가로 5mm~10mm × 높 이2mm~6mm
용량 2mAh~25mAh(25°C)
정격전압 3.8V
전해질 산화물 세라믹계
용도 웨어러블 기기・IoT기기 등을 상정
비고 SMD※3구현이 가능
※3 SMD: Surface Mount Device(표면 실장 부품)의 약어。Paste(페이스트)형의 땜납을 도포한 기판표면에의 순조로운 실장이 가능한 전자부품을 가리킴。

생산거점 및 생산계획

생산거점 주식회사무라타제작소 야스사업소 (시가 현 야스시 오시노하라 2288번지)
생산개수 2020년, 약 100,000개/월 생산 예정
※생산 예정에 관련해서는 2019년 6월 26일 시점의 정보입니다.
※ 본 제품은 샘플 제품이기 때문에 사양이나 외관 이미지는 변경이 될 수 있습니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.