안전 규격 인정 세라믹 콘덴서의 새로운 라인 업
|
안전규격
Subclass
|
제품 타입 명
|
정격전압
|
인정규격
|
특징
|
X1 / Y1
|
DE1 Series
Type RA
|
AC500V
|
ENEC*2 (VDE), UL, CQC
|
High impulse tolerance
()
|
AC300V
|
ENEC (VDE), UL, CQC
|
Small size ()
|
AC250V
|
ENEC (VDE), UL, CQC, KTC
|
Small size ()
|
|
DE1 Series
Type KX
|
AC250V
AC300V
|
IEC60384-14
|
Conventional products
()
|
X1 / Y2
|
DE2 Series
Type SA
|
AC400V
|
ENEC (VDE), UL, CQC
|
High impulse tolerance
()
|
| AC300V |
ENEC (VDE), UL, CQC
|
Small size ()
|
AC250V
|
ENEC (VDE), UL, CQC, KTC
|
Small size ()
|
|
DE2 Series
Type KY
|
AC250V
AC300V
|
IEC60384-14
|
Conventional products
()
|
안전 규격 인정 콘덴서는, 주로 상용 AC전원 라인에 유래하는 노이즈를 제거할 목적으로, 전원 라인 선 사이나, 전원 라인과 섀시 사이에 연결됩니다.
전원 라인 선 사이에 접속되는 것을 X capacitor, 전원 라인과 섀시 사이에 접속되는 것을 Y capacitor 라 칭하며, 안전 규격 인정을 취득한 콘덴서가 사용되고 있습니다.
Y capacitor 에는 주로 세라믹 콘덴서가 채택되었습니다.
*1 안전규격:기기와 전자 부품이 원인이 되는 재해 발생을 막기 위해 정한 규격 또는 규제.
*2 ENEC:European Norms Electrical Certification. EU공통의 EN규격에 적합한 라이센스로 유럽에서 널리 인지되고 있습니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.