Select your region & language

자동차 시장용 1608M사이즈의 고신뢰성 소형 3단자 콘덴서 개발

  • Capacitor

2017-01-16

주식회사 무라타제작소
사장   무라타 쓰네오 

요지

주식 회사 무라타 제작소는 자동차의 고신뢰성 용도로 당사 최소 사이즈인 1608M사이즈(1.6×0.8mm)의 3단자 적층 세라믹 콘덴서(NFM18HC시리즈)를 개발했습니다. 주로 ADAS*1•자동 운전 예방 안전 시스템 등에의 채용을 목표로 합니다. 본 상품은 이미 샘플 출하를 하고 있으며, 2017년 4월부터 양산을 개시합니다.

보충

프로세서의 전원 회로는 decoupling capacitor 를 사용하는 임피던스를 줄이고, 전원 전압 변동을 억제하여 안정화시키고 있습니다.프로세서의 처리 속도(동작 주파수)가 높아질수록, 넓은 주파수 대역에서 임피던스의 억제가 요구됩니다.
3단자 적층 세라믹 콘덴서는 일반적인 2단자의 적층 세라믹 콘덴서보다 ESL*2가 작기 때문에, 적은 부품 수로 고주파 대역의 임피던스를 저감 할 수 있습니다.
이러한 특징을 살려, 주로 처리 속도의 높은 프로세서를 탑재한 소형화•고밀도화가 요구되는 스마트 폰 등에서 채용이 확대되고 있습니다.근래에는, ADAS•자동 운전 예방 안전 시스템이나 IVI*3등 차량 탑재 기기의 고기능화•다기능화가 진행되어, 프로세서의 고성능화 및 기기의 소형화 요구에 의해, 자동차 시장에서도 3단자 적층 세라믹 콘덴서가 채용되고 있습니다.본 상품은 자동차의 고신뢰성 용도용 3단자 적층 세라믹 콘덴서에서 당사 최소가 되는 1.6×0.8mm(종래품은 2.0×1.2mm)를 실현하고, 차량 탑재 기기의 새로운 소형화•고밀도화에 기여하겠습니다.

제품사이트URL

용어설명

*1 ADAS: Advanced Driver Assistance System /선진 운전 지원 시스템

*2 ESL: 등가 직렬 인덕턴스

*3 IVI: In-Vehicle Infotainment /차량 탑재 인포테인먼트


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.