Select your region & language

X1클래스 AC760V산업 용도용 안전 규격 인정 콘덴서의 상품화

  • Capacitor

2018-01-09

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 쓰네오

요소

주식 회사 무라타 제작소는 IEC 60384-14*1 X1/Y1*2등급 인증 세라믹 콘덴서인 DE1시리즈에 대해서, 새롭게 X1클래스의 정격 전압 AC760V의 인증을 취득한 Type RB를 개발했습니다. 산업 용도 등 높은 정격 전압이 요구되는 기기 전원부의 소형화 및 소음 대책에 기여합니다.
또한, 본 상품은 Murata Electronics(Thailand), Ltd.에서 2017년 12월부터 생산을 시작하였습니다.


보충

X1클래스의 세라믹 콘덴서는 통상 1차 전원 phase 사이에 사용됩니다. 본 상품은, 정격 AC760V라는 높은 정격 전압 인정을 취득함으로써, 예를 들어, 산업 용도의 3 phase 교류 전원과 3 phase 모터 구동용 인버터 등, 더 높은 정격 전압이 요구되는 애플리케이션에서의 phase 간 접속용 콘덴서로도 이용할 수 있습니다. 또한, Y1클래스의 콘덴서로 교류 전원 라인과 그라운드 간 접속에 사용할 수도 있습니다. 더욱이 세라믹 콘덴서의 특징인 소형 사이즈를 활용하여 기기의 소형화에 기여하는 것 외에도, 열에 잘 견디는 특징을 지녀, 소음 발생원의 보다 근거리에 콘덴서 배치가 가능해 기기의 소음 저감에도 효과적입니다.


주요 제품 사양

항목 사양 등
사용온도범위 -40 to 125℃
정격전압 X1:AC760V (r.m.s.),Y1:AC500V (r.m.s)
취득용량범위 10 to 4700pF
인정 취득 규격 UL(UL 60384-14),ENEC(EN60384-14),CQC(IEC60384-14)


관련 사이트

용어설명

*1 IEC 60384-14:누전에 의한 화재나 감전 등을 방지하는 관점에서, 상용 전원에 접속되는 콘덴서의 내전압성 및 난연성 등의 안전 성능을 결정하는 국제 규격.

*2 X1/Y1:상기 규격에서, 절연의 종류에 의해 분류되는 콘덴서의 서브 클래스 중 하나. 서브 클래스 X1/Y1 콘덴서는 가장 요구 성능이 높다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.