Select your region & language

자동차 및 범용 어플리케이션의 무선 전력 전송 기기용 금속 단자 타입 MLCC 출시

  • Capacitor

2019-08-01

Murata Introduces the World's First CAN FD Class 3-compatible Common Mode Choke Coil

개요

무라타 제작소는 온도 보상용 C0G 특성의 자동차용 금속 단자 타입 적층 세라믹 콘덴서 KCM 시리즈 및 일반용 금속 단자 타입 적층 세라믹 콘덴서 KRM 시리즈를 상품화하였습니다. 이러한 제품은 주로 전기 자동차 및 산업 장 비용 무선 전력 전송 (WPT ※1 ) 시스템의 LC 공진 회로 용으로 설계되었습니다. 이 제품의 양산은 2019 년 8 월부터 시작될 예정입니다.


보충설명

무선전력전송(WPT) 기술은 전기자동차나 산업용 자동 운송기 등의 분야에서도 개발이나 실용화가 진행되고 있습니다. 자기 공명 방식을 사용하는 무선 전원 공급 장치는 거리로 인한 전달 효율 저하에 강하기 때문에 이러한 분야에서 주목을 받고 있습니다. 자기 공명 방식으로는 송전 측과 수전 측 각각에 콘덴서를 삽입하여 LC 공진 회로를 형성합니다. 이 공진 콘덴서에는 수kW에서 수십kW의 비교적 큰 전력이 인가되므로 낮은 손실, 낮은 발열, 온도 및 전압에 따른 낮은 커패시턴스 변화가 필요합니다.
이번에 개발한 C0G 특성의 금속 단자 타입 적층 세라믹 콘덴서는 손실이 낮으면서, 온도와 전압 인가에 따른 용량 변화가 적은 세라믹 재료를 선정하고, 나아가 금속 단자에도 저손실 재료를 사용하여 공진용 콘덴서에 최적화하였습니다.


제품개요

 
자동차용
범용
품번(예)
KCM55V5C2J543JDL2#
KRM55V5C2J543JDL2#
형태
製品概要/形状, 自動車用KCMシリーズ, 一般用KRMシリーズ
L치수
6.1 ±0.4 mm
W치수
5.1 ±0.3 mm
T치수
6.2 ±0.4 mm
금속 단자 폭e
0.9 ±0.2 mm
라인업
  • 사용 온도 범위: -55°C ~ +125°C
  • 정격 전압: 630Vdc
  • 정전 용량: 15nF ~ 54nF
  • T온도 특성: C0G 특성(0±30ppm/°C)


용어 설명

※1. 
WPT: Wireless Power Transfer/Transmission (WPT) 는 무선급전, 무선전력전송, 무선급전, 비접촉 전력전송 등의 일반적인 용어입니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.