무라타 제작소는 온도 보상용 U2J 특성의 자동차용 금속 단자 타입 적층 세라믹 콘덴서 KCM 시리즈 및 일반용 금속 단자 타입 적층 세라믹 콘덴서 KRM 시리즈를 상품화하였습니다. 주로 자동차 및 산업 장비에 사용되는 IGBT 스너버 회로 용입니다. 이 제품의 양산은 2020년 5월에 시작될 예정입니다.
스너버 회로는 스위칭 시에 스파이크 상태의 고전압이 발생하는 것을 방지하여 IGBT 등의 스위칭 디바이스를 이용한 전원 기기를 보호하는 회로입니다. 이 스너버 회로를 구성하는 콘덴서는 트랜스나 배선 등의 인덕턴스에 의해 발생하는 서지 전압을 흡수해 스위칭 소자나 주변 부품을 보호하기 위해서 사용됩니다. 자동차 탑재기기, 산전기기는 고기능화에 따른 내장 모듈의 소형화나 내열성이 뛰어난 SiC 채택 보급에 따라 사용되는 전자부품에 대해서도 소형화, 고온대응이 요구되고 있습니다. 이 제품은 고유전율계 세라믹 재료에 비해 저손실로 자가 발열이 적은 동시에 정전용량 변화가 적은 온도 보상용 세라믹 재료를 이용한 금속단자 타입의 적층 세라믹 콘덴서로 스위칭 시 대전류가 흐르는 스너버 회로 부품의 소형화 및 고온 대응에 최적입니다. 또, C0G 특성에는 없는 1,250V 정격품도 라인업에 추가하고 있어, 보다 폭넓은 영역에서의 수요에 대응합니다.
제품 상세 내용은 아래를 참조해 주십시오.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.