Select your region & language

1206 inch 사이즈/16V에서 세계 최대의 정전 용량 22µF를 실현한 자동차용 적층 세라믹 콘덴서를 상품화

  • Capacitor

2021-12-21

주식회사 무라타 제작소(이하, 「당사」)는1206 inch(3.2×1.6mm)사이즈/정격 16 V에서 세계 최대※의 정전 용량 22 µF를 실현한 자동차의 파워 트레인/세이프용으로 적층 세라믹 콘덴서 「GCM31CC71C226ME36」(이하, 「본 제품」)을 개발해 양산을 개시하였습니다. 샘플 제공도 가능합니다.

  • ※당사 조사, 2021년 12월 20일 시점.

ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)나 자동 운전 등 자동차의 고기능화에 수반하여 자동차 1대에 탑재되는 적층 세라믹 콘덴서의 수가 급격하게 증가하고 있습니다. 그러한 이유로 부품의 소형화, 정전 용량의 확대와 보다 높은 안전성이 요구되고 있습니다.
이에 당사는 독자적인 세라믹 및 전극 재료의 미립화, 균일화를 통한 박층성형기술로1206 inch 사이즈/정격 16V에서 세계 최대 정전용량 22 µF의 본 제품을 개발하였습니다. 또한 장기 신뢰성의 고온 부하 시험에서 최고 사용 온도, 정격 전압×150%, 1000h을 만족한 고신뢰성 제품입니다.
향후에도 새로운 라인업 확충으로 적층 세라믹 콘덴서의 부품 수 삭감이나 세트의 소형화에 공헌하겠습니다.

사양

사이즈 1206 inch(3.2×1.6mm)
정전 용량 22µF
정격 전압 16Vdc
온도 특성 X7S(−55°C~+125°C)

제품 사이트

제품에 대한 상세는 여기를 눌러주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.